Vysielač teploty, MBT 3560, 50 mm, G, 1/4
084Z4030
Teplotný rozsah [°C]: -50 - 200, Veľkosť elektrického pripojenia: Pg 9, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 TI
084Z4030
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka vložky [mm] | 50 mm |
| Dĺžka vložky [palce] | 1.970 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | Angular connector |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec a samica |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | MBT 3560-0000-0050-10-110 |
| Materiál ochrannej trubice | AISI 316 TI |
| Materiál prípoja | Nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál procesného pripojenia | Nehrdzavejúca oceľ |
| Max. teplota okolia [°C] | 85 °C |
| Max. teplota okolia [°F] | 185 °F |
| Množstvo po formátoch balenia | 13 pc |
| Napájacie napätie [V] DC [max.] | 32.00 V |
| Napájacie napätie [V] DC [min.] | 10.00 V |
| Názov výrobku | Vysielač teploty |
| Obsah batérie | No |
| Odporový článok snímača [Ohm] | 1000 Ohm |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Priemer ochrannej trubice [mm] | 8.0 mm |
| Priemer ochrannej trubice [palce] | 0.315 in |
| Procesné pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Prvok snímača [ks] | 1 pc |
| Rozsah merania [°C] [max.] | 100 °C |
| Rozsah merania [°C] [min.] | 0 °C |
| Rozsah merania [°F] [max.] | 212 °F |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah merania [°F] [min.] | 32 °F |
| Rozsah nastaveniaprevodníka [°C] [Max] | 100 °C |
| Rozsah nastaveniaprevodníka [°C] [Min] | 0 °C |
| Rozsah nastaveniaprevodníka [°F] [Max] | 212 °F |
| Rozsah nastaveniaprevodníka [°F] [Min] | 32 °F |
| SCIP dokumentácia č. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Sensor MBT 3560 |
| Štandardné elektrické pripojenie | EN 175301-803-A |
| Štandardné procesné pripojenie | ISO 228-1-A |
| Štandardný prípoj | ISO 228 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 392 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Tolerancia prvku snímača | < ± 1% FS |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ prípoja | G |
| Typ procesného pripojenia | G |
| Typ prvku snímača | Pt |
| Typ vložky | Pevná |
| Typ výrobku | MBT 3560 |
| Typ vysielača | Integrovaný |
| Typové označenie | MBT 3560-0000-0050-10-110 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 9 |
| Veľkosť procesného pripojenia | 1/4 |
| Vložka snímača | Pevná |
| Výstupný signál | Current |
| Výstupný signál [mA] [Max] | 20 mA |
| Výstupný signál [mA] [Min] | 4 mA |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.159 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.111 Kilogram |
| Objem | 0.517 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423192601 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |