Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR, Menovitý tlak [bar]: 25, DN 50, So zátkou, Vnútorný závit, Rp 2

065B8240

Filter FVR DN50 Rp2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaRp 2
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Hodnoty Kvs [m³/h]36.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálDZR mosadz CuZn36Pb2AS
Material DescriptionFVR strainer DN50 Rp2
Menovitý tlak [bar]25 bar
Množstvo po formátoch balenia2 pc
Obsah batérieNo
Počet pletív [n/cm²]50
PopisFilter FVR DN50 Rp2
Priemer [mm]50 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPomocné výrobky
SCIP dokumentácia č.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dokumentácia názov výrobku065B8240
Štandard schvaľovaniaISO 7/1
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]130 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Typ filtraSo zátkou
Typ výrobkuFVR
Typy pripojeniaVnútorný závit
VeľkosťDN 50
Veľkosť pletiva [mm]0.50 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.606 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.532 Kilogram
Objem1.37 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104042312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm