FVR, Menovitý tlak [bar]: 25, DN 40, So zátkou, Vnútorný závit, Rp 1 1/2
065B8239
Filter FVR DN40 Rp1 1/2
065B8239
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 50% |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | Rp 1 1/2 |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 24.50 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Materiál | DZR mosadz CuZn36Pb2AS |
| Material Description | FVR strainer DN40 Rp1 1/2 |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Množstvo po formátoch balenia | 6 pc |
| Obsah batérie | No |
| Počet pletív [n/cm²] | 50 |
| Popis | Filter FVR DN40 Rp1 1/2 |
| Priemer [mm] | 40 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pomocné výrobky |
| SCIP dokumentácia č. | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | 065B8239 |
| Štandard schvaľovania | ISO 7/1 |
| Štítok výrobku | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 130 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
| Typ filtra | So zátkou |
| Typ výrobku | FVR |
| Typy pripojenia | Vnútorný závit |
| Veľkosť | DN 40 |
| Veľkosť pletiva [mm] | 0.50 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.995 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.995 Kilogram |
| Objem | 0.72 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042299 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |