Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 250, So zátkou, Príruba, 250

065B7846

FVF DN250 PN16 so zátkou, 2 otvory
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: FVF

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja250
Hodnoty Kvs [m³/h]1260.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
MateriálŠedá liatina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionStrainer FVF DN250 PN16
Menovitý tlak [bar]16 bar
Obsah batérieNo
Počet pletív [n/cm²]25
PopisFVF DN250 PN16 so zátkou, 2 otvory
Priemer [mm]250 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPomocné výrobky
Štandard schvaľovaniaDIN EN 1092-2
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ filtraSo zátkou
Typ výrobkuFVF
Typy pripojeniaPríruba
VeľkosťDN 250
Veľkosť pletiva [mm]1.18 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom176.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu162 Kilogram
Objem200.736 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421556153
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens