FVF, PN 16, DN 20, So zátkou, Príruba, 20
065B7839
FVF DN20 PN16 so zátkou, 2 otvory, I-p
065B7839
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | 20 |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 9.50 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Materiál | Šedá liatina EN-GJL-250 (GG25) |
| Material Description | FVF DN20 PN16 with Plug, 2 holes, I-p |
| Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Množstvo po formátoch balenia | 40 pc |
| Obsah batérie | No |
| Počet pletív [n/cm²] | 150 |
| Popis | FVF DN20 PN16 so zátkou, 2 otvory, I-p |
| Priemer [mm] | 20 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pomocné výrobky |
| Štandard schvaľovania | DIN EN 1092-2 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ filtra | So zátkou |
| Typ výrobku | FVF |
| Typy pripojenia | Príruba |
| Veľkosť | DN 20 |
| Veľkosť pletiva [mm] | 0.54 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 3.475 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 3.3 Kilogram |
| Objem | 6.48 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421556085 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |