Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 200, So zátkou, Príruba, 200

065B7781

FVF DN200 PN25 so zátkou
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: FVF

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja200
Hodnoty Kvs [m³/h]870.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
MateriálTvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFVF DN200 PN25 with Plug
Menovitý tlak [bar]25 bar
Obsah batérieNo
Počet pletív [n/cm²]25
PopisFVF DN200 PN25 so zátkou
Priemer [mm]200 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaPomocné výrobky
Štandard schvaľovaniaDIN EN 1092-2
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]350 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ filtraSo zátkou
Typ výrobkuFVF
Typy pripojeniaPríruba
VeľkosťDN 200
Veľkosť pletiva [mm]1.18 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom125.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu125 Kilogram
Objem158.4 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421555439
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens