Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 25, DN 50, So zátkou, Príruba, 50

065B7775

FVF DN50 PN25 so zátkou

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja50
Hodnoty Kvs [m³/h]54.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
MateriálTvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFilter - prírubový DN50 PN25
Menovitý tlak [bar]25 bar
Obsah batérieNo
Počet pletív [n/cm²]64
PopisFVF DN50 PN25 so zátkou
Priemer [mm]50 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaPomocné výrobky
Štandard schvaľovaniaDIN EN 1092-2
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]-20 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ filtraSo zátkou
Typ výrobkuFVF
Typy pripojeniaPríruba
VeľkosťDN 50
Veľkosť pletiva [mm]0.87 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.07 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8.696 Kilogram
Objem11.563 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421555378
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens