FVF, PN 25, DN 40, So zátkou, Príruba, 40
065B7774
FVF DN40 PN25 so zátkou
065B7774
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | 40 |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 33.00 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Materiál | Tvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3) |
| Material Description | Filter - prírubový DN40 PN25 |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Obsah batérie | No |
| Počet pletív [n/cm²] | 64 |
| Popis | FVF DN40 PN25 so zátkou |
| Priemer [mm] | 40 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Pomocné výrobky |
| Štandard schvaľovania | DIN EN 1092-2 |
| Štítok výrobku | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -20 °C |
| Tlaková trieda | PN 25 |
| Typ filtra | So zátkou |
| Typ výrobku | FVF |
| Typy pripojenia | Príruba |
| Veľkosť | DN 40 |
| Veľkosť pletiva [mm] | 0.87 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 7.248 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 7.109 Kilogram |
| Objem | 11.113 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555361 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |