Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 32, So zátkou, Príruba, 32

065B7773

FVF DN32 PN25 so zátkou

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja32
Formát baleniaMulti balenie
Hodnoty Kvs [m³/h]20.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
MateriálTvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFilter - prírubový DN32 PN25
Menovitý tlak [bar]25 bar
Množstvo po formátoch balenia4 pc
Obsah batérieNo
Počet pletív [n/cm²]64
PopisFVF DN32 PN25 so zátkou
Priemer [mm]32 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPomocné výrobky
Štandard schvaľovaniaDIN EN 1092-2
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]-20 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ filtraSo zátkou
Typ výrobkuFVF
Typy pripojeniaPríruba
VeľkosťDN 32
Veľkosť pletiva [mm]0.87 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5.69 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5 Kilogram
Objem3.946 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421555354
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens