Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 15, So zátkou, Príruba, 15

065B7770

FVF DN15 PN25 so zátkou

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja15
Hodnoty Kvs [m³/h]5.30 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
MateriálTvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFilter - prírubový DN15 PN25
Menovitý tlak [bar]25 bar
Obsah batérieNo
Počet pletív [n/cm²]150
PopisFVF DN15 PN25 so zátkou
Priemer [mm]15 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaPomocné výrobky
Štandard schvaľovaniaDIN EN 1092-2
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]-20 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ filtraSo zátkou
Typ výrobkuFVF
Typy pripojeniaPríruba
VeľkosťDN 15
Veľkosť pletiva [mm]0.54 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.686 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.2 Kilogram
Objem1.729 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421555323
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens