Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 100, So zátkou, Príruba, 100

065B7766

FVF DN100 PN16 Zátka - špec. sitko, I-p

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja100
Formát baleniaPriemyselný balík
Hodnoty Kvs [m³/h]192.80 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
MateriálŠedá liatina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFilter - prírubový F300 DN100 PN16
Menovitý tlak [bar]16 bar
Množstvo po formátoch balenia8 pc
Obsah batérieNo
Počet pletív [n/cm²]280
PopisFVF DN100 PN16 Zátka - špec. sitko, I-p
Priemer [mm]100 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPomocné výrobky
Štandard schvaľovaniaDIN EN 1092-2
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ filtraSo zátkou
Typ výrobkuFVF
Typy pripojeniaPríruba
VeľkosťDN 100
Veľkosť pletiva [mm]0.40 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom28.187 Kilogram
Hmotnosť bez obalu23 Kilogram
Objem47.4 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421555767
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens