Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 50, So zátkou, Príruba, 50

065B7763

FVF DN50 PN16 Zátka - špec. sitko, I-p

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja50
Formát baleniaPriemyselný balík
Hodnoty Kvs [m³/h]49.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
MateriálŠedá liatina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN50 PN16 Plug-Special Screen, I-p
Menovitý tlak [bar]16 bar
Množstvo po formátoch balenia18 pc
Obsah batérieNo
Počet pletív [n/cm²]280
PopisFVF DN50 PN16 Zátka - špec. sitko, I-p
Priemer [mm]50 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPomocné výrobky
Štandard schvaľovaniaDIN EN 1092-2
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ filtraSo zátkou
Typ výrobkuFVF
Typy pripojeniaPríruba
VeľkosťDN 50
Veľkosť pletiva [mm]0.40 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10.638 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9 Kilogram
Objem18.667 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421555736
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens