Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 300, So zátkou, Príruba, 300

065B7753

FVF DN300 PN16 so zátkou

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja300
Hodnoty Kvs [m³/h]1735.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
MateriálŠedá liatina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN300 PN16 with Plug
Menovitý tlak [bar]16 bar
Obsah batérieNo
Počet pletív [n/cm²]25
PopisFVF DN300 PN16 so zátkou
Priemer [mm]300 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaPomocné výrobky
Štandard schvaľovaniaDIN EN 1092-2
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ filtraSo zátkou
Typ výrobkuFVF
Typy pripojeniaPríruba
VeľkosťDN 300
Veľkosť pletiva [mm]1.18 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom246 Kilogram
Hmotnosť bez obalu246 Kilogram
Objem585.6 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421555316
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens