Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 150, So zátkou, Príruba, 150

065B7750

FVF DN150 PN16 so zátkou

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja150
Hodnoty Kvs [m³/h]542.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
MateriálŠedá liatina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN150 PN16 with Plug
Menovitý tlak [bar]16 bar
Obsah batérieNo
Počet pletív [n/cm²]25
PopisFVF DN150 PN16 so zátkou
Priemer [mm]150 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaPomocné výrobky
Štandard schvaľovaniaDIN EN 1092-2
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ filtraSo zátkou
Typ výrobkuFVF
Typy pripojeniaPríruba
VeľkosťDN 150
Veľkosť pletiva [mm]1.18 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom66 Kilogram
Hmotnosť bez obalu48 Kilogram
Objem192.192 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421555286
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens