Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 20, So zátkou, Príruba, 20

065B7741

FVF DN20 PN16 so zátkou

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja20
Formát baleniaMulti balenie
Hodnoty Kvs [m³/h]9.50 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
MateriálŠedá liatina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFilter - prírubový DN20 PN16
Menovitý tlak [bar]16 bar
Množstvo po formátoch balenia6 pc
Obsah batérieNo
Počet pletív [n/cm²]150
PopisFVF DN20 PN16 so zátkou
Priemer [mm]20 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPomocné výrobky
Štandard schvaľovaniaDIN EN 1092-2
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ filtraSo zátkou
Typ výrobkuFVF
Typy pripojeniaPríruba
VeľkosťDN 20
Veľkosť pletiva [mm]0.54 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.21 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.21 Kilogram
Objem1.35 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421555194
Proposition 65No significant risk