FVF, PN 16, DN 15, So zátkou, Príruba, 15
065B7740
FVF DN15 PN16 so zátkou
065B7740
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | 15 |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 5.30 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Materiál | Šedá liatina EN-GJL-250 (GG25) |
| Material Description | Filter - prírubový DN15 PN16 |
| Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Množstvo po formátoch balenia | 8 pc |
| Obsah batérie | No |
| Počet pletív [n/cm²] | 150 |
| Popis | FVF DN15 PN16 so zátkou |
| Priemer [mm] | 15 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pomocné výrobky |
| Štandard schvaľovania | DIN EN 1092-2 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ filtra | So zátkou |
| Typ výrobku | FVF |
| Typy pripojenia | Príruba |
| Veľkosť | DN 15 |
| Veľkosť pletiva [mm] | 0.54 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.524 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.339 Kilogram |
| Objem | 1.589 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555187 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |