Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 150, S vypúšťacím guľovým ventilom, Príruba, 150

065B7736

FVF DN150 PN16 s namontovaným guľovým ventilom

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja150
Hodnoty Kvs [m³/h]542.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
MateriálŠedá liatina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN150 PN16 with draining valve
Menovitý tlak [bar]16 bar
Obsah batérieNo
Počet pletív [n/cm²]25
PopisFVF DN150 PN16 s namontovaným guľovým ventilom
Priemer [mm]150 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaPomocné výrobky
Štandard schvaľovaniaDIN EN 1092-2
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ filtraS vypúšťacím guľovým ventilom
Typ výrobkuFVF
Typy pripojeniaPríruba
VeľkosťDN 150
Veľkosť pletiva [mm]1.18 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom66.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu53.2 Kilogram
Objem199.92 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421555613
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens