Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 65, S vypúšťacím guľovým ventilom, Príruba, 65

065B7732

FVF DN65 PN16 s namontovaným guľovým ventilom

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja65
Hodnoty Kvs [m³/h]95.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
MateriálŠedá liatina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN65 PN16 with draining valve
Menovitý tlak [bar]16 bar
Obsah batérieNo
Počet pletív [n/cm²]64
PopisFVF DN65 PN16 s namontovaným guľovým ventilom
Priemer [mm]65 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPomocné výrobky
Štandard schvaľovaniaDIN EN 1092-2
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ filtraS vypúšťacím guľovým ventilom
Typ výrobkuFVF
Typy pripojeniaPríruba
VeľkosťDN 65
Veľkosť pletiva [mm]0.87 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom12.556 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12 Kilogram
Objem17.236 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421555170
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens