Sitko a O-krúžok pre FVR/FVR-D DN50
065B8252
Sitko a O-krúžok pre FVR/FVR-D DN50
065B8252
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | FVR Screen DN50 |
| Materiál telesa | Nerezová oceľ, EPDM |
| Množstvo po formátoch balenia | 6 pc |
| Obsah batérie | No |
| Počet pletív [n/cm²] | 50 |
| Popis | Sitko a O-krúžok pre FVR/FVR-D DN50 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo - pomocné výrobky |
| SCIP dokumentácia č. | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | 065B8252 |
| Štítok výrobku | Yes |
| Teplota média [°C] [max.] | 130 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
| Typ výrobku | Sitká FVR |
| Veľkosť pletiva [mm] | 0.50 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.015 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.015 Kilogram |
| Objem | 0.227 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042558 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |