Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Sitko a O-krúžok pre FVR/FVR-D DN40

065B8251

Sitko a O-krúžok pre FVR/FVR-D DN40

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionFVR Screen DN40
Materiál telesaNerezová oceľ, EPDM
Množstvo po formátoch balenia15 pc
Obsah batérieNo
Počet pletív [n/cm²]50
PopisSitko a O-krúžok pre FVR/FVR-D DN40
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo - pomocné výrobky
SCIP dokumentácia č.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dokumentácia názov výrobku065B8251
Štítok výrobkuYes
Teplota média [°C] [max.]130 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuSitká FVR
Veľkosť pletiva [mm]0.50 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.009 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.009 Kilogram
Objem0.099 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104042534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm