Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Tesnenie FVF

065B7897

Tesnenie FVF DN300
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Príslušenstvo k filtrom

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFVF DN300 spare gasket
Materiál telesaSpevnený grafit
Obsah batérieNo
PopisTesnenie FVF DN300
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo - pomocné výrobky
SizeDN 300
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]350 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuTesnenie FVF

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.564 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.06 Kilogram
Objem4.345 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424503376
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens