Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Tesnenie FVF

065B7896

Tesnenie FVF DN250
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Príslušenstvo k filtrom

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionGasket for striner DN250 PN16, graphite
Materiál telesaSpevnený grafit
Obsah batérieNo
PopisTesnenie FVF DN250
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaPríslušenstvo - pomocné výrobky
SizeDN 250
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]350 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuTesnenie FVF

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.048 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.04 Kilogram
Objem0.256 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104031958
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens