Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Tesnenie FVF

065B7895

Tesnenie FVF DN200

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFVF DN200 spare gasket
Materiál telesaSpevnený grafit
Množstvo po formátoch balenia2 pc
Obsah batérieNo
PopisTesnenie FVF DN200
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo - pomocné výrobky
SizeDN 200
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]350 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuTesnenie FVF

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.153 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.153 Kilogram
Objem3.176 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104031941
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens