Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Tesnenie FVF

065B7893

Tesnenie FVF DN125 I-p

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFVF DN125 spare gasket
Materiál telesaSpevnený grafit
Množstvo po formátoch balenia5 pc
Obsah batérieNo
PopisTesnenie FVF DN125 I-p
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo - pomocné výrobky
SizeDN 125
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]350 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuTesnenie FVF

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.066 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.04 Kilogram
Objem0.336 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104031965
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens