Tesnenie FVF
065B7891
Tesnenie FVF DN80 I-p
065B7891
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | FVF DN80 spare gasket |
| Materiál telesa | Spevnený grafit |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Tesnenie FVF DN80 I-p |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo - pomocné výrobky |
| Size | DN 80 |
| Štítok výrobku | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 350 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
| Typ výrobku | Tesnenie FVF |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.008 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.003 Kilogram |
| Objem | 0.059 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031903 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |