Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Tesnenie FVF

065B7889

Tesnenie FVF DN50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFVF DN50 spare gasket
Materiál telesaSpevnený grafit
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Obsah batérieNo
PopisTesnenie FVF DN50
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo - pomocné výrobky
SizeDN 50
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]350 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuTesnenie FVF

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.006 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.002 Kilogram
Objem0.059 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104031682
Proposition 65No significant risk