Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Tesnenie FVF

065B7887

Tesnenie FVF DN25-32

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFVF DN25/32 spare gasket
Materiál telesaSpevnený grafit
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Obsah batérieNo
PopisTesnenie FVF DN25-32
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo - pomocné výrobky
SizeDN 25
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]350 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuTesnenie FVF

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.002 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.001 Kilogram
Objem0.06 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104031668
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens