Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Sitká DN300 PN16-25 Jemné+tesnenie

065B7837

Sitká DN300 PN16-25 Jemné+tesnenie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFVF Screen DN300 Fine Mesh
Materiál telesaNerezová oceľ mat. č. 1.4301
Obsah batérieNo
Počet pletív [n/cm²]625
PopisSitká DN300 PN16-25 Jemné+tesnenie
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo - pomocné výrobky
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]350 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuSitká FV - jemné
Veľkosť pletiva [mm]0.25 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.1 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.1 Kilogram
Objem45.63 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421556054
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens