Sitká DN250 PN16-25 Jemné+tesnenie
065B7836
Sitká DN250 PN16-25 Jemné+tesnenie
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Príslušenstvo k filtrom
065B7836
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | FVF Screen DN250 Fine Mesh |
| Materiál telesa | Nerezová oceľ mat. č. 1.4301 |
| Obsah batérie | No |
| Počet pletív [n/cm²] | 625 |
| Popis | Sitká DN250 PN16-25 Jemné+tesnenie |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo - pomocné výrobky |
| Štítok výrobku | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota média [°C] [max.] | 350 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
| Typ výrobku | Sitká FV - jemné |
| Veľkosť pletiva [mm] | 0.25 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.047 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.047 Kilogram |
| Objem | 27.72 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421556047 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |