Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Sitká DN200 PN16-25 Jemné+tesnenie

065B7835

Sitká DN200 PN16-25 Jemné+tesnenie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFVF Screen DN200 Fine Mesh
Materiál telesaNerezová oceľ mat. č. 1.4301
Množstvo po formátoch balenia4 pc
Obsah batérieNo
Počet pletív [n/cm²]625
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisSitká DN200 PN16-25 Jemné+tesnenie
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo - pomocné výrobky
Štítok výrobkuYes
Teplota média [°C] [max.]350 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuSitká FV - jemné
Veľkosť pletiva [mm]0.25 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.947 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.947 Kilogram
Objem27.72 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421556030
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens