Sitká DN300 PN16-25 Normálne+tesnenie
065B7823
Sitká DN300 PN16-25 Normálne+tesnenie
065B7823
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | FVF Screen DN300 Std Mesh |
| Materiál telesa | Nerezová oceľ mat. č. 1.4301 |
| Množstvo po formátoch balenia | 2 pc |
| Obsah batérie | No |
| Počet pletív [n/cm²] | 25 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Sitká DN300 PN16-25 Normálne+tesnenie |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo - pomocné výrobky |
| Teplota média [°C] [max.] | 350 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
| Typ výrobku | Sitká FV - normálne |
| Veľkosť pletiva [mm] | 1.18 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.102 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.9 Kilogram |
| Objem | 50.14 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555910 |
| Proposition 65 | No significant risk |