Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Sitká DN250 PN16-25 Normálne+tesnenie

065B7822

Sitká DN250 PN16-25 Normálne+tesnenie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFVF Screen DN250 Std Mesh
Materiál telesaNerezová oceľ mat. č. 1.4301
Množstvo po formátoch balenia2 pc
Obsah batérieNo
Počet pletív [n/cm²]25
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisSitká DN250 PN16-25 Normálne+tesnenie
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo - pomocné výrobky
Štítok výrobkuYes
Teplota média [°C] [max.]350 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuSitká FV - normálne
Veľkosť pletiva [mm]1.18 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.669 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.4 Kilogram
Objem25.427 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421555903
Proposition 65No significant risk