Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Magnetická vložka DN250

065B7799

Magnetická vložka DN250

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN250
Materiál telesaBaFe 12019
Množstvo po formátoch balenia2 pc
Obsah batérieNo
PopisMagnetická vložka DN250
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo - pomocné výrobky
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]350 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuFVF-M

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.17 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.999 Kilogram
Objem0.653 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421555552
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens