Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Magnetická vložka DN65

065B7794

Magnetická vložka DN65

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN65
Materiál telesaBaFe 12019
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Obsah batérieNo
PopisMagnetická vložka DN65
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo - pomocné výrobky
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]350 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuFVF-M

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.78 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.484 Kilogram
Objem0.32 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421555507
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens