Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Magnetická vložka DN40

065B7792

Magnetická vložka DN40

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN40
Materiál telesaBaFe 12019
Množstvo po formátoch balenia8 pc
Obsah batérieNo
PopisMagnetická vložka DN40
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo - pomocné výrobky
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]350 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuFVF-M

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.125 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.125 Kilogram
Objem0.163 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421555484
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens