Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Magnetická vložka DN15-20

065B7790

Magnetická vložka DN15-20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN15-20
Materiál telesaBaFe 12019
Množstvo po formátoch balenia8 pc
Obsah batérieNo
PopisMagnetická vložka DN15-20
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo - pomocné výrobky
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]350 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuFVF-M

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.104 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.104 Kilogram
Objem0.06 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421555460
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens