Systém prípravy TÚV, TD-S, 25 kW, 500 L
161L1344
THERMODUAL-S 500-25 StS
161L1344
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.] | 0.10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia cirkulačného potrubia | DN25 |
| Dimenzia cirkulačného prípoja | Rp1" |
| Dimenzia potrubia CZT | DN20 |
| Dimenzia potrubia TÚV | DN40 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | DN20 |
| Dimenzia prípoja CZT | 26,9 mm |
| Dimenzia prípoja TÚV | Rp1 1/2" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 26,9 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 900 mm |
| Hĺbka obalu 2 [mm] | 800 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 1065 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 150 °C |
| Izolačný materiál | EPS slaminovaným flísom |
| Konštrukcia | stojace |
| Material Description | ThermoDual-S 500-25 StS HEX |
| Materiál nádrže | 14571 |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed stainless steel |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov kategórie | Výmenníkové stanice so zásobníkmi |
| Názov regulátora TÚV | No Controller |
| Názov výrobcu | Danfoss |
| Objem zásobníka teplej vody [l] | 500 L |
| Obsah batérie | No |
| Odporúčaná teplota v prívode [˚C] | 70 °C |
| Osvedčenie | DVGWCE |
| Označenie CE | Yes |
| PED kategória | § 4.3 |
| Počet domácností [max.] | 15 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | THERMODUAL-S 500-25 StS |
| Prípustná teplota [˚C] [min.] | 2 °C |
| Prívod [m3/h] - primárna strana [max.] | 0.48 m³/h |
| Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.] | 0.43 m³/h |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Systém prípravy TÚV |
| Prúd [A] [max.] | 0.1 A |
| Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.] | 16 bar |
| Schválenie UL | No |
| Šírka obalu [mm] | 900 mm |
| Šírka obalu 2 [mm] | 1200 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 925 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | horizontálne |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Tlak, primárna strana [bar] [max.] | 16 bar |
| Tlak, sekundárna strana [bar] [max.] | 10 bar |
| Typ čerpadla TÚV | UPM2K |
| Typ cirkulačného prípoja | vnútorný závit |
| Typ HEX pre TPV | XB37H-1-10 |
| Typ prípoja CZT | zvárané |
| Typ prípoja TÚV | vnútorný závit |
| Typ prípoja vykurovania | zvárané |
| Typ regulácie TÚV | External control |
| Typ výrobku | TD-S |
| Výkon [kW] | 25.0 kW |
| Výška obalu [mm] | 1885 mm |
| Výška obalu 2 [mm] | 500 mm |
| Výška skrytom [mm] | 1765 mm |
| Zliatina tepelného výmenníka TÚV | 1.4404 |
| Značka čerpadla TÚV | Grundfos |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 93 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 93 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1634.964 Liter |
| EAN/UPC | 5715162854457 |