Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

Systém prípravy TÚV, TD-S, 60 kW, 350 L

161L1340

THERMODUAL-S 350-60 StS

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDHW storage & charging
Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.]0.10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia cirkulačného potrubiaDN20
Dimenzia cirkulačného prípojaRp3/4"
Dimenzia potrubia CZTDN20
Dimenzia potrubia TÚVDN40
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN20
Dimenzia prípoja CZT26,9 mm
Dimenzia prípoja TÚVRp1 1/2"
Dimenzia prípoja vykurovania26,9 mm
Hĺbka obalu [mm]800 mm
Hĺbka obalu 2 [mm]800 mm
Hĺbka s krytom [mm]965 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]150 °C
Izolačný materiálEPS slaminovaným flísom
Konštrukciastojace
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionThermoDual-S 350-60 StS HEX
Materiál nádrže14571
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed stainless steel
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov kategórieVýmenníkové stanice so zásobníkmi
Názov regulátora TÚVNo Controller
Názov výrobcuDanfoss
Objem zásobníka teplej vody [l]350 L
Obsah batérieNo
Odporúčaná teplota v prívode [˚C]70 °C
OsvedčenieDVGWCE
Označenie CEYes
PED kategória§ 4.3
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet domácností [max.]26
PopisTHERMODUAL-S 350-60 StS
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]1.14 m³/h
Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.]1.03 m³/h
Product line32
Produktová skupinaSystém prípravy TÚV
Prúd [A] [max.]0.1 A
Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.]16 bar
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]800 mm
Šírka obalu 2 [mm]1200 mm
Šírka skrytom [mm]925 mm
Smer prípoja na primárnej stranehorizontálne
Statický tlak SV [bar] [min.]1.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlak, primárna strana [bar] [max.]16 bar
Tlak, sekundárna strana [bar] [max.]10 bar
Typ čerpadla TÚVUPM2K
Typ cirkulačného prípojavnútorný závit
Typ HEX pre TPVXB37M-1-20
Typ prípoja CZTzvárané
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniazvárané
Typ regulácie TÚVExternal control
Typ výrobkuTD-S
Výkon [kW]60.0 kW
Výška obalu [mm]1875 mm
Výška obalu 2 [mm]500 mm
Výška skrytom [mm]1725 mm
Zliatina tepelného výmenníka TÚV1.4404
Značka čerpadla TÚVGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom81 Kilogram
Hmotnosť bez obalu81 Kilogram
Objem1443.523 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162854419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm