Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

Systém prípravy TÚV, TD-S, 80 kW, 750 L

161L1009

THERMODUAL-S 750-80

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDHW storage & charging
Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.]0.11 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia cirkulačného potrubiaDN25
Dimenzia cirkulačného prípojaRp1"
Dimenzia potrubia CZTDN20
Dimenzia potrubia TÚVDN50
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN20
Dimenzia prípoja CZT26,9 mm
Dimenzia prípoja TÚVRp2"
Dimenzia prípoja vykurovania26,9 mm
Hĺbka obalu [mm]1000 mm
Hĺbka obalu 2 [mm]800 mm
Hĺbka s krytom [mm]1165 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]150 °C
Izolačný materiálEPS slaminovaným flísom
Konštrukciastojace
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionThermoDual-S 750-80 v2023
Materiál nádrže14571
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]25 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov kategórieVýmenníkové stanice so zásobníkmi
Názov regulátora TÚVNo Controller
Názov výrobcuDanfoss
Objem zásobníka teplej vody [l]750 L
Obsah batérieNo
Odporúčaná teplota v prívode [˚C]70 °C
OsvedčenieDVGWCE
Označenie CEYes
PED kategória§ 4.3
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet domácností [max.]45
PopisTHERMODUAL-S 750-80
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]1.52 m³/h
Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.]1.37 m³/h
Product line32
Produktová skupinaSystém prípravy TÚV
Prúd [A] [max.]0.2 A
Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.]25 bar
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]1000 mm
Šírka obalu 2 [mm]1200 mm
Šírka skrytom [mm]1050 mm
Smer prípoja na primárnej stranehorizontálne
Statický tlak SV [bar] [min.]1.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlak, primárna strana [bar] [max.]25 bar
Tlak, sekundárna strana [bar] [max.]10 bar
Typ čerpadla TÚVUPM2K
Typ cirkulačného prípojavnútorný závit
Typ HEX pre TPVXB37M-1-22
Typ prípoja CZTzvárané
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniazvárané
Typ regulácie TÚVExternal control
Typ výrobkuTD-S
Výkon [kW]80.0 kW
Výška obalu [mm]2195 mm
Výška obalu 2 [mm]500 mm
Výška skrytom [mm]2045 mm
Zliatina tepelného výmenníka TÚV1.4404
Značka čerpadla TÚVGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom142 Kilogram
Hmotnosť bez obalu142 Kilogram
Objem2408.016 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162706039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm