Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

Systém prípravy TÚV, TD-S, 130 kW, 500 L

161L0999

THERMODUAL-S 500-130

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDHW storage & charging
Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.]0.09 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia cirkulačného potrubiaDN25
Dimenzia cirkulačného prípojaRp1"
Dimenzia potrubia CZTDN20
Dimenzia potrubia TÚVDN40
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN20
Dimenzia prípoja CZT26,9 mm
Dimenzia prípoja TÚVRp1 1/2"
Dimenzia prípoja vykurovania26,9 mm
Hĺbka obalu [mm]900 mm
Hĺbka obalu 2 [mm]800 mm
Hĺbka s krytom [mm]1065 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]150 °C
Izolačný materiálEPS slaminovaným flísom
Konštrukciastojace
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionThermoDual-S 500-130 v2023
Materiál nádrže14571
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]25 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov kategórieVýmenníkové stanice so zásobníkmi
Názov regulátora TÚVNo Controller
Názov výrobcuDanfoss
Objem zásobníka teplej vody [l]500 L
Obsah batérieNo
Odporúčaná teplota v prívode [˚C]70 °C
OsvedčenieDVGWCE
Označenie CEYes
PED kategória§ 4.3
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet domácností [max.]63
PopisTHERMODUAL-S 500-130
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]2.48 m³/h
Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.]2.23 m³/h
Product line32
Produktová skupinaSystém prípravy TÚV
Prúd [A] [max.]0.4 A
Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.]25 bar
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]900 mm
Šírka obalu 2 [mm]1200 mm
Šírka skrytom [mm]925 mm
Smer prípoja na primárnej stranehorizontálne
Statický tlak SV [bar] [min.]1.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlak, primárna strana [bar] [max.]25 bar
Tlak, sekundárna strana [bar] [max.]10 bar
Typ čerpadla TÚVUPM GEO
Typ cirkulačného prípojavnútorný závit
Typ HEX pre TPVXB37M-1-40
Typ prípoja CZTzvárané
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniazvárané
Typ regulácie TÚVExternal control
Typ výrobkuTD-S
Výkon [kW]130.0 kW
Výška obalu [mm]1885 mm
Výška obalu 2 [mm]500 mm
Výška skrytom [mm]1765 mm
Zliatina tepelného výmenníka TÚV1.4404
Značka čerpadla TÚVGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom100 Kilogram
Hmotnosť bez obalu100 Kilogram
Objem1634.964 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162705858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm