Systém prípravy TÚV, TD-CM, TD-CM, 350kW, miešanie, ECL, izolačný kryt, Wilo, 350 kW
004X1783
TD-CM 350 KW MIX-ECLKRYT IZOLÁCIEWI
004X1783
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Cirkulácia TÚV | Áno |
| Cirkulácia v prívode [m3/h] [max.] | 3.40 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia cirkulačného potrubia | DN25 |
| Dimenzia cirkulačného prípoja | G1 1/4" |
| Dimenzia potrubia TÚV | DN32 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | DN40 |
| Dimenzia prípoja TÚV | G1 1/2" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | Rp1 1/2" |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 488 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 800 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 90 °C |
| Izolačný materiál | Tvrdá pena PU |
| Konštrukcia | stojace |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | TD-CM 350KW MIX-ECL INS-COVER WI |
| Materiál krytu | Tvrdá pena PU |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov kategórie | Výmenníkové stanice so zásobníkmi |
| Názov regulátora TÚV | ECL 310 |
| Názov výrobcu | Danfoss |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | DVGWCE |
| Označenie CE | Yes |
| P-cirkulácia [bar] [max.] | 0.30 bar |
| PED kategória | § 4.3 |
| Popis | TD-CM 350 KW MIX-ECLKRYT IZOLÁCIEWI |
| Prípustná teplota [˚C] [min.] | 2 °C |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prívod [m3/h] - primárna strana [max.] | 6.30 m³/h |
| Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.] | 6.00 m³/h |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Systém prípravy TÚV |
| Prúd [A] [max.] | 4.0 A |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 900 mm |
| Šírka obalu [mm] | 1200 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Vertikálne |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Tlak, primárna strana [bar] [max.] | 10 bar |
| Tlak, sekundárna strana [bar] [max.] | 10 bar |
| Typ čerpadla TÚV | STRATOS PARA Z |
| Typ čerpadla vykurovania | STRATOS PARA |
| Typ cirkulačného čerpadla TÚV | UPM GEO |
| Typ cirkulačného prípoja | vonkajší závit |
| Typ HEX pre TPV | XB59M-1-50 |
| Typ prípoja TÚV | vonkajší závit |
| Typ prípoja vykurovania | vnútorný závit |
| Typ regulácie TÚV | Elektronické |
| Typ výrobku | TD-CM |
| Verzia výmenníkovej stanice | TD-CM, 350kW, miešanie, ECL, izolačný kryt, Wilo |
| Výkon [kW] | 350.0 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 1940 mm |
| Výška obalu [mm] | 2000 mm |
| Zliatina tepelného výmenníka TÚV | 1.4404 |
| Značka čerpadla TÚV | Wilo |
| Značka čerpadla vykurovania | Wilo |
| Značka cirkulačného čerpadla TÚV | Grundfos |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 150 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 130 Kilogram |
| Objem | 807.087 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744246 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |