Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

Systém prípravy TÚV, TD-CM, TD-CM, 210kW, 2-cestný ventil, bezpečnostná funkcia, ECL, izolačný kryt, Wilo, 210 kW

004X1771

TD-CM 210KW 2WV-SFTYF-ECL KRYT IZOLÁCIE WI

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDHW storage & charging
Cirkulácia TÚVÁno
Cirkulácia v prívode [m3/h] [max.]2.40 m³/h
Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.]0.30 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia cirkulačného potrubiaDN25
Dimenzia cirkulačného prípojaG1 1/4"
Dimenzia potrubia CZTDN32
Dimenzia potrubia TÚVDN25
Dimenzia prípoja CZT42,4 mm
Dimenzia prípoja TÚVG1 1/4"
Hĺbka bez krytu [mm]488 mm
Hĺbka obalu [mm]800 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]150 °C
Izolačný materiálTvrdá pena PU
Konštrukciastojace
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTD-CM 210KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
Materiál krytuTvrdá pena PU
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]25 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov kategórieVýmenníkové stanice so zásobníkmi
Názov regulátora TÚVECL 310
Názov výrobcuDanfoss
Obsah batérieNo
OsvedčenieDVGWCE
Označenie CEYes
P-cirkulácia [bar] [max.]0.43 bar
PED kategóriaI
PopisTD-CM 210KW 2WV-SFTYF-ECL KRYT IZOLÁCIE WI
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]3.80 m³/h
Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.]3.60 m³/h
Product line32
Produktová skupinaSystém prípravy TÚV
Prúd [A] [max.]4.0 A
Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.]16 bar
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]900 mm
Šírka obalu [mm]1200 mm
Smer prípoja na primárnej straneVertikálne
Statický tlak SV [bar] [min.]1.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlak, primárna strana [bar] [max.]20 bar
Tlak, sekundárna strana [bar] [max.]10 bar
Typ čerpadla TÚVSTRATOS PARA Z
Typ cirkulačného čerpadla TÚVUPM GEO
Typ cirkulačného prípojavonkajší závit
Typ HEX pre TPVXB59M-1-30
Typ prípoja CZTzvárané
Typ prípoja TÚVvonkajší závit
Typ regulácie TÚVElektronické
Typ výrobkuTD-CM
Verzia výmenníkovej staniceTD-CM, 210kW, 2-cestný ventil, bezpečnostná funkcia, ECL, izolačný kryt, Wilo
Výkon [kW]210.0 kW
Výška bez krytu [mm]1940 mm
Výška obalu [mm]2000 mm
Zliatina tepelného výmenníka TÚV1.4404
Značka čerpadla TÚVWilo
Značka cirkulačného čerpadla TÚVGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom150 Kilogram
Hmotnosť bez obalu130 Kilogram
Objem753.632 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162744369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm