Systém prípravy TÚV, TC-DL, 546 kW, Názov regulátora TÚV: ECL 310, 1300 L
004X1623
TC-DL 1300 ECL XB
004X1623
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Cirkulácia TÚV | Áno |
| Cirkulácia v prívode [m3/h] [max.] | 11.70 m³/h |
| Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.] | 0.35 bar |
| Delta P, sekundárny [bar] [max.] | 0.86 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia cirkulačného potrubia | DN65 |
| Dimenzia cirkulačného prípoja | Rp2 1/2" |
| Dimenzia potrubia CZT | DN50/DN65 |
| Dimenzia potrubia TÚV | DN65 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | DN50/DN65 |
| Dimenzia prípoja CZT | 60,3/76,1mm |
| Dimenzia prípoja TÚV | Rp2 1/2" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 60,3/76,1mm |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 1100 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 1000 mm |
| Hĺbka obalu 2 [mm] | 1000 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 90 °C |
| Izolačný materiál | EPS slaminovaným flísom |
| Konštrukcia | stojace |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | TC-DL 1300 ECL XB |
| Materiál nádrže | 1.4571 |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 25 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov kategórie | Antilegionella systémy s antibakteriálnou ochranou |
| Názov regulátora TÚV | ECL 310 |
| Názov výrobcu | Danfoss |
| Objem zásobníka teplej vody [l] | 1300 L |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | DVGWCE |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| P-cirkulácia [bar] [max.] | -0.30 bar |
| PED kategória | § 4.3 |
| Popis | TC-DL 1300 ECL XB |
| Prípustná teplota [˚C] [min.] | 2 °C |
| Prívod [m3/h] - primárna strana [max.] | 16.98 m³/h |
| Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.] | 20.00 m³/h |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Systém prípravy TÚV |
| Prúd [A] [max.] | 4.0 A |
| Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.] | 12 bar |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 2720 mm |
| Šírka obalu [mm] | 2510 mm |
| Šírka obalu 2 [mm] | 1300 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Vertikálne |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Tlak, primárna strana [bar] [max.] | 25 bar |
| Tlak, sekundárna strana [bar] [max.] | 10 bar |
| Typ čerpadla TÚV | MAGNA3 |
| Typ cirkulačného prípoja | vnútorný závit |
| Typ prípoja CZT | zvárané |
| Typ prípoja TÚV | vnútorný závit |
| Typ prípoja vykurovania | zvárané |
| Typ regulácie TÚV | Elektronické |
| Typ výrobku | TC-DL |
| Výkon [kW] | 546.0 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 2610 mm |
| Výška obalu [mm] | 1230 mm |
| Výška obalu 2 [mm] | 2425 mm |
| Zliatina tepelného výmenníka TÚV | 1.4404 |
| Značka čerpadla TÚV | Grundfos |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 230 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 230 Kilogram |
| Objem | 2634.57 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745069 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |