Danfoss logo
Thermoclean

Systém prípravy TÚV, TC-DL, 210 kW, Názov regulátora TÚV: ECL 310, 500 L

004X1620

TC-DL 0500 ECL XB

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDHW storage & charging
Cirkulácia TÚVÁno
Cirkulácia v prívode [m3/h] [max.]4.50 m³/h
Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.]0.22 bar
Delta P, sekundárny [bar] [max.]0.58 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia cirkulačného potrubiaDN40
Dimenzia cirkulačného prípojaG1 3/4"
Dimenzia potrubia CZTDN40/DN50
Dimenzia potrubia TÚVDN50
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN40/DN50
Dimenzia prípoja CZT48,3/60,3mm
Dimenzia prípoja TÚVG2 3/8"
Dimenzia prípoja vykurovania48,3/60,3 mm
Hĺbka bez krytu [mm]825 mm
Hĺbka obalu [mm]900 mm
Hĺbka obalu 2 [mm]800 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]90 °C
Izolačný materiálEPS slaminovaným flísom
Konštrukciastojace
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTC-DL 0500 ECL XB
Materiál nádrže1.4571
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]25 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov kategórieAntilegionella systémy s antibakteriálnou ochranou
Názov regulátora TÚVECL 310
Názov výrobcuDanfoss
Objem zásobníka teplej vody [l]500 L
Obsah batérieNo
OsvedčenieDVGWCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
P-cirkulácia [bar] [max.]-0.20 bar
PED kategória§ 4.3
PopisTC-DL 0500 ECL XB
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]6.48 m³/h
Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.]9.00 m³/h
Product line32
Produktová skupinaSystém prípravy TÚV
Prúd [A] [max.]4.0 A
Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.]12 bar
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]2060 mm
Šírka obalu [mm]900 mm
Šírka obalu 2 [mm]1200 mm
Smer prípoja na primárnej straneVertikálne
Statický tlak SV [bar] [min.]1.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlak, primárna strana [bar] [max.]25 bar
Tlak, sekundárna strana [bar] [max.]10 bar
Typ čerpadla TÚVSTRATOS PARA Z
Typ cirkulačného prípojavonkajší závit
Typ HEX pre TPVXB59M-1-70
Typ prípoja CZTzvárané
Typ prípoja TÚVvonkajší závit
Typ prípoja vykurovaniazvárané
Typ regulácie TÚVElektronické
Typ výrobkuTC-DL
Výkon [kW]210.0 kW
Výška bez krytu [mm]2090 mm
Výška obalu [mm]2110 mm
Výška obalu 2 [mm]1200 mm
Zliatina tepelného výmenníka TÚV1.4404
Značka čerpadla TÚVWilo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom230 Kilogram
Hmotnosť bez obalu230 Kilogram
Objem1407.869 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162745090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm