Príslušenstvo k príprave TÚV, Izolácia, Izolácia pre SE-4000, Neodul 100/20
640U4965
4000 L, Izolačný materiál: EPS slaminovaným flísom
640U4965
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hĺbka obalu [mm] | 600 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Izolačný materiál | EPS slaminovaným flísom |
| Konštrukcia | voľné |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | INS.F. SE 4000 Neodul 100/20 |
| Materiál krytu | EPS + flís |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Názov kategórie | Izolácia |
| Objem zásobníka teplej vody [l] | 4000 L |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Odporúčaná teplota v prívode [˚C] | 70 °C |
| Popis | Izolácia pre SE-4000, Neodul 100/20 |
| Prípustná teplota [˚C] [min.] | 2 °C |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo k príprave TÚV |
| Schválenie UL | No |
| Šírka obalu [mm] | 2420 mm |
| Typ cirkulačného prípoja | vnútorný závit |
| Typ výrobku | Nádrže, zásobníky a ohrievače |
| Výška obalu [mm] | 1800 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 60 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 60 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210283 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |