Danfoss logo
Drinking water storage tank

Príslušenstvo k príprave TÚV, Izolácia, Izolácia pre SE-2500, Neodul 100/20

640U4962

2500 L, Izolačný materiál: EPS slaminovaným flísom

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hĺbka obalu [mm]500 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Izolačný materiálEPS slaminovaným flísom
Konštrukciavoľné
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionINS.F. SE 2500 Neodul 100/20
Materiál krytuEPS + flís
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Názov kategórieIzolácia
Objem zásobníka teplej vody [l]2500 L
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Odporúčaná teplota v prívode [˚C]70 °C
PopisIzolácia pre SE-2500, Neodul 100/20
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Product line32
Produktová skupinaPríslušenstvo k príprave TÚV
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]1620 mm
Typ cirkulačného prípojavnútorný závit
Typ výrobkuNádrže, zásobníky a ohrievače
Výška obalu [mm]2270 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom46 Kilogram
Hmotnosť bez obalu46 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255210399
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens