Príslušenstvo k príprave TÚV, Ohrievače TPV, SE-RG0500
640U4936
500 L, Izolačný materiál: EPS slaminovaným flísom
640U4936
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.] | 0.19 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia cirkulačného potrubia | DN20 |
| Dimenzia cirkulačného prípoja | Rp3/4" |
| Dimenzia potrubia CZT | DN25 |
| Dimenzia potrubia TÚV | DN32 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | DN25 |
| Dimenzia prípoja CZT | R1" |
| Dimenzia prípoja TÚV | Rp1 1/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | R1" |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 650 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 900 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 850 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Izolačný materiál | EPS slaminovaným flísom |
| Konštrukcia | stojace |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SE-RG 500 |
| Materiál krytu | EPS + flís |
| Materiál nádrže | 1.4571 |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Stainless steel tank with coil inside |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 25 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Názov kategórie | Ohrievače TPV |
| Objem zásobníka teplej vody [l] | 500 L |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Odporúčaná teplota v prívode [˚C] | 70 °C |
| Osvedčenie | CEPED |
| Označenie CE | Yes |
| PED kategória | II |
| Počet domácností [max.] | 20 |
| Popis | SE-RG0500 |
| Prípustná teplota [˚C] [min.] | 2 °C |
| Prívod [m3/h] - primárna strana [max.] | 0.98 m³/h |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo k príprave TÚV |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 650 mm |
| Šírka obalu [mm] | 900 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 850 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | horizontálne |
| Typ cirkulačného prípoja | vnútorný závit |
| Typ prípoja CZT | vonkajší závit |
| Typ prípoja TÚV | vnútorný závit |
| Typ prípoja vykurovania | vonkajší závit |
| Typ výrobku | Nádrže, zásobníky a ohrievače |
| Výkon [kW] | 42.0 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 1745 mm |
| Výška obalu [mm] | 1865 mm |
| Výška skrytom [mm] | 1745 mm |
| Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie | 1.4571 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 95 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 95 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255211068 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |