Danfoss logo
Drinking water storage tank

Príslušenstvo k príprave TÚV, Ohrievače TPV, SE-RG0160

640U4933

160 L, Izolačný materiál: EPS slaminovaným flísom

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDHW storage & charging
Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.]0.10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia cirkulačného potrubiaDN20
Dimenzia cirkulačného prípojaRp3/4"
Dimenzia potrubia CZTDN25
Dimenzia potrubia TÚVDN25
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN25
Dimenzia prípoja CZTR1"
Dimenzia prípoja TÚVRp1"
Dimenzia prípoja vykurovaniaR1"
Hĺbka bez krytu [mm]500 mm
Hĺbka obalu [mm]750 mm
Hĺbka s krytom [mm]700 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Izolačný materiálEPS slaminovaným flísom
Konštrukciastojace
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSE-RG 160
Materiál krytuEPS + flís
Materiál nádrže1.4571
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVStainless steel tank with coil inside
Menovitý tlak, primárna strana [bar]25 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Názov kategórieOhrievače TPV
Objem zásobníka teplej vody [l]160 L
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Odporúčaná teplota v prívode [˚C]70 °C
OsvedčenieCEPED
Označenie CEYes
PED kategóriaI
Počet domácností [max.]5
PopisSE-RG0160
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]1.20 m³/h
Product line32
Produktová skupinaPríslušenstvo k príprave TÚV
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]500 mm
Šírka obalu [mm]750 mm
Šírka skrytom [mm]700 mm
Smer prípoja na primárnej stranehorizontálne
Typ cirkulačného prípojavnútorný závit
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniavonkajší závit
Typ výrobkuNádrže, zásobníky a ohrievače
Výkon [kW]29.0 kW
Výška bez krytu [mm]1245 mm
Výška obalu [mm]1395 mm
Výška skrytom [mm]1245 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie1.4571

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom50 Kilogram
Hmotnosť bez obalu50 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255210580
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens