Danfoss logo
Primary module with pump for ThermoDual-S and Legiomin-S

Príslušenstvo k príprave TÚV, Primárna časť, pre TD-/LM-S UPM (SÚPRAVA)

004U1627

2.93 m³/h

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTDN25
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN20/DN25
Dimenzia prípoja vykurovania26,9/33,5 mm
Hĺbka bez krytu [mm]170 mm
Hĺbka obalu [mm]376 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]90 °C
Izolačný materiálTvrdá pena PU
Konštrukciavoľné
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionPRI-MODUL_P F. TD-/LM-S UPM (KIT)
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov kategórieSady rozvádzačov a potrubia
Názov výrobcuDanfoss
Obsah batérieNo
Odporúčaná teplota v prívode [˚C]75 °C
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
PED kategória§ 4.3
Popispre TD-/LM-S UPM (SÚPRAVA)
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]2.93 m³/h
Product line32
Produktová skupinaPríslušenstvo k príprave TÚV
Prúd [A] [max.]0.0 A
Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.]0 bar
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]316 mm
Šírka obalu [mm]376 mm
Smer prípoja na primárnej stranevšetky
Tlak, primárna strana [bar] [max.]10 bar
Typ čerpadla vykurovaniaUPM GEO
Typ prípoja vykurovaniazvárané
Typ výrobkuPrimárna časť
Výška bez krytu [mm]180 mm
Výška obalu [mm]198 mm
Značka čerpadla vykurovaniaGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom50 Kilogram
Hmotnosť bez obalu40 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162748220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm