Príslušenstvo k príprave TÚV, Primárna časť, VS00 pre TD-/LM-S
004U1520
0.49 m³/h
004U1520
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.] | 0.24 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia potrubia CZT | DN20/DN15 |
| Dimenzia prípoja CZT | 26,9/21,3 mm |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 26,9/21,3 mm |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 83 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 376 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 150 °C |
| Izolačný materiál | Tvrdá pena PU |
| Konštrukcia | voľné |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | PRI-MODUL_VS00 F. TD-/LM-S |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 25 bar |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov kategórie | Sady rozvádzačov a potrubia |
| Názov výrobcu | Danfoss |
| Obsah batérie | No |
| Odporúčaná teplota v prívode [˚C] | 75 °C |
| Osvedčenie | CE |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| PED kategória | § 4.3 |
| Popis | VS00 pre TD-/LM-S |
| Prípustná teplota [˚C] [min.] | 2 °C |
| Prívod [m3/h] - primárna strana [max.] | 0.49 m³/h |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo k príprave TÚV |
| Prúd [A] [max.] | 0.0 A |
| Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.] | 25 bar |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 190 mm |
| Šírka obalu [mm] | 376 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | všetky |
| Tlak, primárna strana [bar] [max.] | 25 bar |
| Typ prípoja CZT | zvárané |
| Typ prípoja vykurovania | zvárané |
| Typ výrobku | Primárna časť |
| Výška bez krytu [mm] | 200 mm |
| Výška obalu [mm] | 198 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 50 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 40 Kilogram |
| Objem | 5 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162699423 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |